BQ24773EVM-540
SMBus 評価基板付き NVDC バッテリ充電コントローラ
BQ24773EVM-540
概要
bq2477x 評価基板 (EVM) は、N-CH MOSFET セレクタと電流モニタリングを備えた SMBus 制御の NVDC-1 充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 6 ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セル (bq2477x) に対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq2477x EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
特長
- ホスト制御 NVDC-1 1S-4S バッテリ充電コントローラ:bq24770 SMBus、bq24773 I2C
- /PROCHOT、IADP、IBAT、PMON、ILIM、REGN、ACOK、ACDET、スイッチング ノードのテスト ポイントを提供します。
- プログラム可能な入力電流制限、充電電圧、充電電流、最小システム
付属しない
- EV2300 または EV2400 通信ボックスは含まれません。
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24773EVM-540 — NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、12C 評価モジュール付き
BQ24773EVM-540 — NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、12C 評価モジュール付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2477x EVM User’s Guide (Rev. C) | 2016/11/08 | |||
| 証明書 | BQ24773EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |