BQ24715EVM-115
BQ24715EVM-115 評価基板
BQ24715EVM-115
概要
SMBus Controlled NVDC-1 Charge Controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring; 2-3 Cells
特長
- 2-3S SMBus host-controlled NVDC-1 charge controller with 6-24V input range
- Support CPU turbo mode operation. Battery supplements system when adapter is fully-loaded
- 600kHz, 800kHz and 1MHz programmable switching frequency
- Ultra fast input current DPM within 100μs
- Ultra low quiescent current and PFM at light load to improve light load efficiency
- SMBUS clock up to 400kHz (I2C friendly)
- Programmable input current limit, charge voltage, charge current and min system voltage
- Support battery LEARN function
- Support hardware pin (CELL-GND pulse) LEARN mode exit.
- High Integration
- NMOS ACFET and Reverse Blocking FET Driver
- PMOS battery FET Driver
- Bootstrap Diode (SYNFET)
- Internal Loop Compensation
- Internal Soft Start
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 評価基板
BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24715EVM-115 User's Guide | 2012/12/13 | |||
| 証明書 | BQ24715EVM-115 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |