BQ24392EVM
内蔵 USB 2.0 絶縁スイッチ付き BC1.2 チャージャ検出デバイス評価モジュール
BQ24392EVM
概要
The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab equipment, drawing power from the inserted charger and using LEDs to indicate output status.
特長
- Easy setup with no external supply required
- LED output indicators
- USB 2.0 ready
- Integrated 3.3-V LDO regulator for GPIO pins
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24392EVM — 内蔵 USB 2.0 絶縁スイッチ付き BC1.2 チャージャ検出デバイス評価モジュール
BQ24392EVM — 内蔵 USB 2.0 絶縁スイッチ付き BC1.2 チャージャ検出デバイス評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ24392EVM User's Guide | 2014/04/24 | |||
| 証明書 | BQ24392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |