BQ24232HEVM-608
リニア・モード・バッテリ・チャージおよびパワー・パス・マネージメント・ソリューション用チャージャ一式評価モジュール
BQ24232HEVM-608
概要
The bq2423XH evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating compact, linear mode battery charge and power path management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer battery-powered systems used in a wide range of portable applications.
特長
- Adapter input operating range of 4.35 V –6.4 V (230H), 4.35 V –10 V (232H)
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes.
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24232HEVM-608 — リニア・モード・バッテリ・チャージおよびパワー・パス・マネージメント・ソリューション用チャージャ一式評価モジュール
BQ24232HEVM-608 — リニア・モード・バッテリ・チャージおよびパワー・パス・マネージメント・ソリューション用チャージャ一式評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BQ24232HEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |