BQ24171EVM-706-15V

評価モジュール、bq24171 用、JEITA 準拠スタンドアロン、スイッチ・モード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー

BQ24171EVM-706-15V

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments BQ24171EVM-706-15V (-003) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24171 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA706 (-003). This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The manual includes the BQ24171EVM-706-15V bill of materials, board layout, and schematic. The bq24171 is a highly integrated JEITA Compliant stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode, battery-charge controller with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high-accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, preconditioning, charge termination, and charge status monitoring. This user's guide describes the features and operation of the BQ24171EVM-706-15V

特長
  • Evaluation module for bq24171
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • Resistor-programmable up to 12.6-V battery voltage
  • Input operating range: 6v -18v
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
バッテリ チャージャ IC
BQ24171 JEITA 準拠、パワー パス搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24171EVM-706-15V — 評価モジュール、bq24171 用、JEITA 準拠スタンドアロン、スイッチ・モード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24171EVM-706-15V 評価モジュール、bq24171 用、JEITA 準拠スタンドアロン、スイッチ・モード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 2011/02/22
証明書 BQ24171EVM-706-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。