BQ24170EVM-610-5V

評価モジュール、BQ24170用、1.6MHz 同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー、バッテリー・チャージャ

BQ24170EVM-610-5V

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments BQ24170EVM-610-5V (-001) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24170 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA610 (-001). This EVM is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery. The bq24170 is a highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. This user's guide includes the EVM bill of materials, board layout, and schematic

特長
  • Evaluation module for bq24170
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • CELL pin setting up to 12.6-V battery voltage; 1, 2, or 3 cells with 4.2 V/cell
  • Input operating range: 4.5 V to 8 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
バッテリ チャージャ IC
BQ24170 パワー・パス・セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24170EVM-610-5V — 評価モジュール、BQ24170用、1.6MHz 同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー、バッテリー・チャージャ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24170EVM-610-5V 評価モジュール、BQ24170用、1.6MHz 同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー、バッテリー・チャージャ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24170EVM-610-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート bq2417x 1.6-MHz Synchronous Switched-Mode Li-Ion and Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger With Integrated MOSFETs and Power Path Selector データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015/04/30
ユーザー・ガイド bq24170EVM Evaluation Module 2010/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。