BQ24133EVM-715-5V
評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ
BQ24133EVM-715-5V
概要
The BQ24133EVM-715-5V (-001) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The EVM is also called the HPA715 (-001). This EVM is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery. The UG manual includes the bq24133EVM bill of materials, board layout, and schematic.
特長
- Evaluation module for bq24133
- Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
- Integrated N-MOSFETs and power path selector
- Input operating range: 4.5 V to 8 V
- LED indication for charge status
- Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
- Jumpers available; easy-to-change setting
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24133EVM-715-5V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
BQ24133EVM-715-5V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | BQ24133 MOSFET およびパワー・パス・セレクタ内蔵、スタンドアロン、1~3 セル、2.5A、同期整流式降圧バッテリ充電器 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | 2023/05/15 | ||
証明書 | BQ24133EVM-715-5V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | bq24133 User's Guide | 2010/12/21 |