BQ24133EVM-715-15V

評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

BQ24133EVM-715-15V

ご注文はこちら

概要

The BQ24133EVM-715-15V (-002) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The EVM is also called the This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The UG manual includes the bq24133EVM bill of materials, board layout, and schematic.

特長
  • Evaluation module for bq24133
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • CELL pin setting to select between 1, 2, or 3 Li-ion batteries with 4.2V/cell.Input operating range: 6 V to 18 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
バッテリ チャージャ IC
BQ24133 外部パワー パス対応、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2.5A 同期整流降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24133EVM-715-15V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24133EVM-715-15V 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24133 User's Guide 2010/12/21
証明書 BQ24133EVM-715-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。