BQ24076EVM-015

bq24076 1.5A シングルチップ リチウムイオン / リチウムポリマ チャージャ管理 IC の評価基板

BQ24076EVM-015

ご注文はこちら

概要

bq24076 評価基板 (EVM) は、bq24076 製品を使用するポータブル アプリケーション向けの充電管理およびシステム電力ソリューションの性能を評価するための利便性の高い方法を実現します。この充電器は、DC 電源を使用する 1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ 電池向けに最大 1.5A の連続電流をシステムまたは充電器に供給できるように設計されています。

特長
  • bq24076 は、1.5A USB 対応のリチウム イオン バッテリ充電器および電源パス管理 IC です
  • 過電圧保護を備えた 28V の入力定格
  • 入力に基づく動的電源管理 (VIN-DPM) による低品質 USB 電源に対する保護
バッテリ チャージャ IC
BQ24076 パワー パスと 4.4V VBAT 搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24076EVM-015 bq24076 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM 2017/10/09
証明書 BQ24076EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。