BQ24075TEVM

BQ24075T 評価モジュール

BQ24075TEVM

ご注文はこちら

概要

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

バッテリ チャージャ IC
BQ24075T パワー パスと 4.2V VBAT と電圧ベース TS (温度センシング) 機能と SYSOFF 搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24075TEVM — BQ24075T 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24075TEVM BQ24075T 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24075TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 2017/01/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。