BQ24030EVM

BQ24030 評価モジュール

概要

The Texas Instruments bq24030EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24030 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24030 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24030 data sheet.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

特長
  • Typical input voltage: 5V
  • Charge current limit: 2A
  • Output regulation voltage: 4.2V
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 6V
バッテリ チャージャ IC
BQ24030 ダイナミック・パワー・パス・マネージメント搭載、デュアル入力、1 セル、2A リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24030EVM — BQ24030 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24030EVM BQ24030 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) 2006/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。