BQ24020EVM
bq24020 bqTINY-II 評価モジュール
BQ24020EVM
概要
The bq24020EVM is an evaluation tool for the bq24020 linear single-cell Li-Ion charger with autonomous USB and AC adapter power management in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24020 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |||
証明書 | BQ24020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger IC w/Autonomous USB-Port & AC Adapt データシート (Rev. E) | 2007/11/21 |