BQ24012EVM

BQ24012 1A リチウムイオン・チャージャー 評価モジュール、パワーグッド/温度検出付

概要

The bq24012EVM is an evaluation tool for the bq24012 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24012 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

バッテリ チャージャ IC
BQ24012 FET と AC 検出機能と充電イネーブル搭載、QFN-12 封止、1 セル、1A、リニア リチウムイオン バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24012EVM — BQ24012 1 A リチウムイオン充電器評価モジュール、パワーグッド、充電イネーブル

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24012EVM BQ24012 1 A リチウムイオン充電器評価モジュール、パワーグッド、充電イネーブル

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート Single-Chip, Li-Ion Charge Management IC For Handheld Applications (bqTINY) データシート (Rev. K) 2014/01/27
ユーザー・ガイド 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) 2002/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。