BOOSTXL-SHARP128

Sharp®128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

BOOSTXL-SHARP128

ご注文はこちら

概要

Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD カードを搭載した TI の BoosterPack プラグイン モジュールは、Sharp Electronics の超低消費電力 TFT ディスプレイ パネル LS013B7DH03 と microSD カード拡張スロットを採用しています。LCD と SD カードはいずれも SPI(シリアル ペリフェラル インターフェイス)を使用して制御できます。デベロッパーはこの BoosterPack により、LCD の 128x128 ピクセル ディスプレイを使用したセンサの測定値、時刻、グラフィック、その他の情報の表示が可能になります。また、SD カード読み書き機能を備えた組込みアプリケーションを拡張することもできます。

特長
  • Sharp® LS013B7DH03 メモリ LCD
    • 1.28 インチの画面で、128×128 のモノクロ ピクセルを表示可能
    • 超低消費電力 TFT パネル
  • microSD カード拡張スロット (SD カードは付属していません)
  • DCDC 3V〜5V コンバータを搭載しており、5V のSharp ディスプレイにも対応可能

  • 1 個の BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack プラグイン モジュール
  • クイック スタート ガイド

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61222 5.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-SHARP128 Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-SHARP128 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018/09/11
ユーザー・ガイド Sharp 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack Plug-in Module Users Guide PDF | HTML 2018/08/29
ユーザー・ガイド BOOSTXL-SHARP128 quick start guide 2018/05/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。