BOOSTXL-EDUMKII
教育用ブースタパック MKII
BOOSTXL-EDUMKII
概要
教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ・ジョイスティック、環境/モーション・センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。
このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン・ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API と使いやすいソフトウェア・ライブラリで構成された、信頼性の高いフレームワークによってサポートされています。Energia v12 またはそれ以降を推奨します。Energia の詳細については、www.energia.nu をご覧ください。
特長
- TI の OPT3001 光センサ
- サーボ・モーター・コネクタ
- 3 軸加速度計
- 複数のユーザー・プッシュ・ボタン
- RGB マルチカラー LED
- ブザー
- 40 ピンのスタッカブル・ブースタパック・コネクタ
- カラー TFT LCD ディスプレイ
- マイク
- プッシュボタン付きの 2 軸ジョイスティック
- 1 x BOOSTXL-EDUMKII Educational BoosterPack MKII
- 1 x Quick Start Guide
Low-power MCUs
購入と開発の開始
ドーター・カード
BOOSTXL-EDUMKII — 教育用ブースタパック MKII
BOOSTXL-EDUMKII — 教育用ブースタパック MKII
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-EDUMKII Educational BoosterPack Plug-in Module Mark II User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/07/12 | |||
| 証明書 | BOOSTXL-EDUMKII EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/31 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-EDUMKII Quick Start Guide | 2015/08/24 |