BOOSTXL-AFE031-DF1

SunSpec 互換 PLC BoosterPack™

BOOSTXL-AFE031-DF1

ご注文はこちら

概要

BOOSTXL-AFE031-DF1 評価モジュールは、AFE031、TI の統合型電力線通信 (PLC) アナログ フロント エンド デバイスが含まれています。サポートされる C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、BoosterPack™ プラグイン モジュールは、PLC アプリケーション、特に SunSpec 急速シャットダウン向けの堅牢な評価プラットフォームを提供できます。

特長
  • SunSpec 緊急遮断機能アプリケーション向けの AFE031 ベース PLC 送信回路
  • 過熱保護と過電流保護機能を持つ統合型電源ライン ドライバ
  • 大きい出力スイング:1.5A 時 12Vpp、15VDC 電源
  • プログラマブル Tx/Rx フィルタおよびゲイン制御機能
  • C2000Ware 送信および受信のサンプル
DC/DC converters
TPS62177 スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

 

パワー オペアンプ
AFE031 低インピーダンス ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-AFE031-DF1 BOOSTXL-AFE031-DF1

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド BOOSTXL-AFE031-DF1 User's Guide 2019/06/17
証明書 BOOSTXL-AFE031-DF1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/04/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-F280049C C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。