AUTOCRANKSIM-EVM

AutoCrankSim-EVM:オートモーティブ・クランキング・パルス用シミュレータ評価モジュール・ボード

AUTOCRANKSIM-EVM

ご注文はこちら

概要

The Cranking simulator generates preprogrammed cranking pulses, resembling typical pulse as seen on Car-Battery during cranking (e.g. during start-stop operation). Other pulses can be configured via source-code change, which makes it applicable for any supply-voltage profile in the range of 2.18V.

This tool can be used to verify system-performance like the reaction of buck-boost topologies to such pulses on their input.

特長
  • 3 pre-programmed typical cranking pulses
  • Other pulses individually programmable via firmware-change
  • up to 50W output power
  • Adjustable repetition rate
  • Continuous or single-shot operation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AUTOCRANKSIM-EVM — AutoCrankSim-EVM:オートモーティブ・クランキング・パルス用シミュレータ評価モジュール・ボード

サポート対象の製品とハードウェア

AUTOCRANKSIM-EVM AutoCrankSim-EVM:オートモーティブ・クランキング・パルス用シミュレータ評価モジュール・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
データシート TPS40170 4.5V~60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023/11/14
証明書 AUTOCRANKSIM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS4333x-Q1 Low IQ, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller データシート (Rev. F) PDF | HTML 2014/12/23
ユーザー・ガイド HVL068A Cranking Simulator User's Guide 2013/12/17
データシート MSP430F22x2, MSP430F22x4 Mixed Signal Microcontroller データシート (Rev. G) 2012/08/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。