ATL431EVM-001
ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
ATL431EVM-001
概要
ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 個を上回る出力コンデンサを使用し、ATL431 の安定性を確認することもできます。これらのコンデンサは、ジャンパを使用してアノードとカソードの間に配置できます。この EVM は、SOT23-3 パッケージに封止済みの TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431、TLVH432 の各製品とも互換性があります。
特長
- 2.5V ~ 36V の調整可能なレギュレーション済み出力
- 非常に小さい動作電流:IKA(min) = 35μA (max)、および IREF = 150 nA (max)
- カソード電流の対応範囲を 35μA ~ 100mA に拡大済み
- 小さい出力インピーダンス:0.3Ω (max)
- 小型フォーム・ファクタ
- 使いやすさ
- 複数のゲイン設定オプション
- 安定性テストが利用可能
シャント電圧リファレンス
購入と開発の開始
評価ボード
ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ATL431EVM User's Guide | 2015/04/28 | |||
| 証明書 | ATL431EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing with the ATL431LI | 2018/11/27 | ||||
| 技術記事 | Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? | PDF | HTML | 2015/07/31 |