ASC-STUDIO
Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)
ASC-STUDIO
概要
構成に関する課題を簡素化し、ソフトウェア開発を迅速化できるように、TI は ASC studio を開発しました。このツールは直観的な操作が可能で、TI のセンサのあらゆる要素と、将来的には他のシグナル チェーンのコンポーネントを構成できます。 ASC studio を使用すると、構成パラメータを視覚的に選択できるので、より多くの時間をアプリケーションの差異化に用いることができます。
ツールの出力には、スタンドアロンまたは TI MCU 向けの TI ソフトウェア開発キット (SDK) サンプルで使用できる C ヘッダとコード ファイルが含まれています。
特長
- 直感的な操作が可能な対話型グラフィカル ツールで、TI センサと他のシグナル チェーン コンポーネントの初期化コードとランタイム コードを有効化、構成、生成できます
- リアルタイムのコード プレビューが可能で、開発者は GUI の入力に基づいてどのコードが生成されているかを確認できます
- コンテキスト ドキュメントはインターフェイス内に直接組み込まれており、関連ドキュメントと定義はツール内で公開されアクセス可能です
- 生成されたコードはすべての MCU ファミリで使用できます
ダウンロード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ASC-STUDIO — Cloud-based analog signal chain configuration tool.
ASC-STUDIO — Cloud-based analog signal chain configuration tool.
リリース情報
Migrating ASC-Studio folder into OneRelease.