AMC87208EVM

AMC87208 評価基板

AMC87208EVM

ご注文はこちら

概要

AMC87208 評価基板 (EVM) は、AMC87208 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC87208は、多様なアプリケーションに合わせて AMC87208 を構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。この評価基板 (EVM) は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化済みの高集積電流出力 / 制御デバイスである AMC87208 を搭載しています。AMC87208 の搭載機能:6 個の専用 16 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC)、2 個の専用 16 ビット電流出力 DAC (IDAC+)、1 個の専用 12 ビット 1MSPS A/D コンバータ (ADC)。IDAC+ チャネルは、大出力電流生成回路を制御するように構成可能です。ADC は、外部信号と内部信号の監視に使用できます。AMC87208 は、温度モニタと高精度の内部リファレンスも搭載しており、大半のアプリケーションで外部リファレンスが不要になります。

特長
  • 6 個の 16 ビット電流出力 DAC (IDAC)
  • 2 個の 16 ビット電流出力 + DAC (IDAC+)
  • マルチチャネル、12 ビット、1MSPS ADC
  • オンボードの FTDI コントローラによる I2C または SPI 動作
  • オンボードの 1.8V VIO 電源
統合型高精度 ADC と DAC
AMC87208 監視に使用できる 4 個の外部 ADC 入力を搭載、チャネルあたり最大 250mA を駆動可能、16 ビット、8 チャネル、IDAC (電流出力 DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。今すぐ注文する

購入と開発の開始

評価ボード

AMC87208EVM — AMC87208 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AMC87208EVM AMC87208 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。