AMC7932EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
AMC7932EVM
AMC7932 32 チャネル 12 ビット アナログ モニタとコントローラの評価基板
AMC7932EVM
概要
AMC7932 評価基板 (EVM) は、AMC7932 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタを活用して、制御用シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を実現します。この評価基板 (EVM) を使用すると、AMC7932 の D/A コンバータ (DAC) の出力と、FLEX™ I/O A/D コンバータ (ADC) の入力にアクセスできます。
特長
- 32 個の 12 ビット単調 DAC
- 6 本の FLEX I/O ピン
- 内部 2.5V リファレンス
- 内部温度センサ
- SPI 互換、SPI コンパチブル
- AMC7932 評価基板
- USB2ANY (HPA665-001) は含まれていません
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC7932EVM — AMC7932 32 チャネル 12 ビット・アナログ・モニタとコントローラの評価基板
AMC7932EVM — AMC7932 32 チャネル 12 ビット・アナログ・モニタとコントローラの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AMC7932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/10 |