AMC3336EVM
DC/DC コンバータ内蔵、高 CMTI、AMC3336 の評価基板
AMC3336EVM
概要
AMC3336 評価基板 (EVM) は、AMC3336 を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型変調器です。AMC3336 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。
ユーザー ガイドには、回路図や部品表 (BOM) を含め、包括的な回路説明を掲載しています。
特長
- ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
- 強化絶縁型変調器:7kV ピーク、10kV サージ
- ±1V の入力電圧範囲
- 分解能 16 ビットのデルタ シグマ変調器
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI
AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/23 | ||
| 証明書 | AMC3336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/25 |