AMC3330EVM はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。
AMC3330EVM
AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC3330EVM
概要
AMC3330 評価基板 (EVM) は、AMC3330 製品向けの評価プラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3330 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。
特長
- ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
- 強化絶縁型アンプ7kV ピーク、10kV サージ
- 2 の固定ゲイン
- ±1V の入力電圧範囲
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC3330EVM — AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC3330EVM — AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | AMC3330-Q1 DC/DC コンバータ内蔵、 車載用、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/09/19 | |
| データシート | AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/09/19 | |
| 証明書 | AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022/06/28 | ||||
| ユーザー・ガイド | AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/01/13 |