AMC3302EVM
AMC3302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC3302EVM
概要
AMC3302 評価基板 (EVM) は、AMC3302 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを内蔵した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3302 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。
特長
- ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
- 強化絶縁型アンプ7kV ピーク、10kV サージ
- 41 の固定ゲイン
- ±50mV の入力範囲
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier
AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AMC3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022/06/29 | ||||
ユーザー・ガイド | AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/01/13 | |||
データシート | AMC3302 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプDC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021/09/15 | ||
データシート | AMC3302-Q1 Automotive High-Precision, ±50-mV Input, Reinforced Isolated Amplifier With Integrated DC/DC Converter データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/07 |