AMC3301EVM
AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC3301EVM
概要
AMC3301評価基板(EVM)は、アンプの高電位側に電源を供給するDC/DCコンバータを内蔵した精密絶縁アンプであるAMC3301デバイスの評価用プラットフォームです。AMC3301 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。
特長
- ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
- 強化絶縁型アンプ7kV ピーク、10kV サージ
- 8.2 の固定ゲイン
- ±250mV の入力範囲
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC3301EVM — AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価モジュール
AMC3301EVM — AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/01/13 | ||
| 証明書 | AMC3301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022/06/29 |