AMC1400EVM
AMC1400 ±250mV の入力、高精度、電圧センシング絶縁型アンプの評価基板
AMC1400EVM
概要
AMC1400評価基板 (EVM) は、AMC1400 を開発するためのプラットフォームです。この製品は、±250mV の入力範囲に対応し、磁気干渉への耐性が優れている二酸化ケイ素 (SiO2) バリアを採用して入力回路と出力を電気的に分離した高精度絶縁型アンプです。AMC1400 10600-VPK 強化絶縁型は、バイポーラ (両極性) 電流測定アプリケーション向けの設計を採用しています。
特長
- ±250mV の入力範囲
- アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
- 構成可能なアナログ入力セクションから、外部シャント抵抗への接続が可能
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1400EVM — AMC1400 ±250mV の入力、高精度、電圧センシング絶縁型アンプの評価基板
AMC1400EVM — AMC1400 ±250mV の入力、高精度、電圧センシング絶縁型アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/23 | ||
| 証明書 | AMC1400EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |