AMC1351EVM

AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

概要

AMC1351 評価基板 (EVM) は、0V ~ 5V の入力範囲を受け入れる高精度絶縁型アンプである AMC1351 を評価するためのプラットフォームです。AMC1351 は、7,071VPK に耐える強化絶縁型であり、ユニポーラ (単極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

特長
  • 0V ~ 5V の入力範囲
  • アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
  • 構成可能なアナログ入力セクションから、外部シャント抵抗への接続が可能
絶縁型アンプ
AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1351EVM — AMC1351 evaluation module for 0-V to 5-V input, precision reinforced isolated amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1351EVM AMC1351 evaluation module for 0-V to 5-V input, precision reinforced isolated amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1350EVM and AMC1351EVM User's Guide PDF | HTML 2021/08/06
証明書 AMC1351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。