AMC1350EVM
AMC1350 ±5V 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC1350EVM
概要
AMC1350 評価基板 (EVM) は、-5V ~ 5V の入力範囲を受け入れる高精度絶縁型アンプである AMC1350 を評価するためのプラットフォームです。AMC1350 は、7071-VPK に耐える強化絶縁型であり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
特長
- ±5-V の入力範囲
- アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
- 構成可能なアナログ入力セクションから、外部シャント抵抗への接続が可能
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V-input precision reinforced isolated amplifier
AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V-input precision reinforced isolated amplifier
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1350EVM and AMC1351EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/08/06 | ||
| 証明書 | AMC1350EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/11/12 |