AMC1306EVM
AMC1306 小型強化絶縁型モジュレータの評価基板
AMC1306EVM
概要
AMC1306は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1306 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
特長
- AMC1306 シングル チャネル デルタ シグマ変調器用のフル機能評価基板
- AVDD と DVDD の各電源を設定可能
- アナログ入力とデジタル出力に簡単にアクセスできるネジ端子
トランス ドライバ
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール
AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2019/12/16 | ||||
| 証明書 | AMC1306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |