AMC1305L25EVM
AMC1305L25 絶縁シングル・チャネル、デルタ - シグマ・モジュレータ、評価モジュール
AMC1305L25EVM
概要
The AMC1305L25 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1305L25EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1305L25 device. The AMC1305L25EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1305L25, please refer to the AMC1305L25 product folder.
特長
- 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
- 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
- Optional isolated power to the AMC1305L25 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1305L25EVM — AMC1305L25 絶縁シングル・チャネル、デルタ - シグマ・モジュレータ、評価モジュール
AMC1305L25EVM — AMC1305L25 絶縁シングル・チャネル、デルタ - シグマ・モジュレータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1305xxEVM User's Guide | 2014/09/22 | |||
| 証明書 | AMC1305L25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |