AMC1304M25EVM

AMC1304M25 ±250mV 入力、LDO レギュレータ搭載、強化絶縁型変調器の評価基板

AMC1304M25EVM

ご注文はこちら

概要

AMC1304M25 は絶縁型のシングルチャネル・デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用のプロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1304M25 評価基板 (EVM) は、AMC1304M25 の評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム・ファクタのボードです。

AMC1304M25EVM User's Guide (英語) は包括的な回路図を掲載し、この評価基板 (EVM) の特性と使用方法を説明しています。AMC1304M25 の詳細については、AMC1304M25 の製品ページをご覧ください。

特長
  • 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のアナログ入力へのアクセスが容易
  •  2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のデジタル出力 (データ) と変調器のクロック入力 (CLKIN) へのアクセスが容易
  •  コントローラ側の電源から分岐する形で、オプションの絶縁型電源から、AMC1304M25 のアナログ電圧への電力供給が可能
絶縁型 ADC
AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1304M25EVM — AMC1304M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±250-mV input

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1304M25EVM AMC1304M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±250-mV input

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1304EVM User's Guide 2014/10/24
証明書 AMC1304M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。