AMC1304M05EVM
AMC1304M05 ±50mV 入力、LDO レギュレータ搭載、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC1304M05EVM
概要
AMC1304M05 は絶縁型のシングルチャネル・デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用のプロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1304M05 EVM は、AMC1304M05 デバイスの評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム・ファクタのボードです。AMC1304M05EVM Users Guide (英語) は包括的な回路図を掲載し、この評価基板の特性と使用方法を説明しています。AMC1304M05 の詳細については、AMC1304M05 プロダクト・フォルダをご覧ください。
特長
- 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のアナログ入力へのアクセスが容易
- 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のデジタル出力 (データ) と変調器のクロック入力 (CLKIN) へのアクセスが容易
- コントローラ側の電源から分岐する形で、オプションの絶縁型電源から、AMC1304M05 のアナログ電圧への電力供給が可能
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1304M05EVM — AMC1304M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±50-mV input
AMC1304M05EVM — AMC1304M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±50-mV input
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1304EVM User's Guide | 2014/10/24 | |||
| 証明書 | AMC1304M05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |