AMC1304L05EVM

AMC1304L05 評価モジュール

AMC1304L05EVM

ご注文はこちら

概要

The AMC1304L05 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1304L05EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1304L05 device. The AMC1304L05EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1304L05, please refer to the AMC1304L05 product folder.

特長
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1304L05 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
絶縁型 ADC
AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1304L05EVM AMC1304L05 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1304EVM User's Guide 2014/10/24
証明書 AMC1304L05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。