AMC1302EVM
AMC1302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC1302EVM
概要
AMC1302 評価基板 (EVM) は、AMC1302 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1302EVM を使用すると、AMC1302 デバイスの機能すべてを確認することができます。
特長
- 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
- 41 の固定ゲイン
- ±50mV の入力範囲
- 低いゲイン誤差とドリフト
- 拡張産業用温度範囲に対応:
トランス ドライバ
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier
AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2018/06/28 | |||
| 証明書 | AMC1302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |