AMC1301EVM
AMC1301 評価基板
AMC1301EVM
概要
AMC1301EVMは、電流シャント測定アプリケーションでの使用を目的とした、7kV 強化絶縁アンプである AMC1301 を評価するためのプラットフォームです。 AMC1301EVM を使用すると、AMC1301 デバイスの機能すべてを確認することができます。
特長
- 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
- 8.2 の固定ゲイン
- +/-250mV 入力電圧範囲
- 低いゲイン誤差とドリフト
- 拡張産業用温度範囲に対応:
- AMC1301EVM
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1301EVM — AMC1301 の評価モジュール
AMC1301EVM — AMC1301 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2018/06/28 | |||
| 証明書 | AMC1301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 | 英語版 | 2016/10/21 |