AMC1300EVM

AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板

概要

AMC1300 評価基板 (EVM) は、AMC1300 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1300EVM を使用すると、AMC1300 デバイスの機能すべてを確認することができます。

特長
  • 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
  • 8.2 の固定ゲイン
  • ±250mV の入力範囲
  • 低いゲイン誤差とドリフト
  • 拡張産業用温度範囲に対応:
トランス ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS704 パワー グッドと独立型イネーブル搭載、1A、デュアルチャネル超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

絶縁型アンプ
AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1300EVM AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018/06/28
証明書 AMC1300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。