AMC1200EVM
AMC1200 電流センス向け、±250mV 入力、基本絶縁型アンプの評価基板
AMC1200EVM
概要
The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1200EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1200 device. The AMC1200EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1200, please refer to the AMC1200 product folder.
特長
- 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs and outputs of the amplifier
- ±250mV input range optimized for shunt resistor applications
- Fully differential output with common mode voltage automatically adjusted to VDD2/2
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1200EVM — AMC1200 電流センス向け、±250mV 入力、基本絶縁型アンプの評価基板
AMC1200EVM — AMC1200 電流センス向け、±250mV 入力、基本絶縁型アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1200EVM User Guide (Rev. A) | 2013/07/30 | |||
証明書 | AMC1200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |