AMC1035EVM
AMC1035 評価基板
AMC1035EVM
概要
AMC1035 評価基板 (EVM) は、電圧、電流、温度のセンシング用に設計された単一チャネルのデルタ シグマ モジュレータである AMC1035 を評価するためのプラットフォームです。AMC1035EVM を使用すると、AMC1035 の機能すべてを確認することができます。
特長
- ±1V の入力電圧範囲
- 2.5V ±10mA のリファレンス出力を内蔵しており、レシオメトリック測定に対応
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム出力
- 構成可能な電源入力
- アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1035EVM — AMC1035 の評価モジュール
AMC1035EVM — AMC1035 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1035EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018/07/27 | ||
| 証明書 | AMC1035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/08/20 |