AMC-MOD-50A-EVM
50A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC1306 評価基板
AMC-MOD-50A-EVM
概要
AMC-MOD-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。このEVMを使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC1306M05 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC1306M05 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型モジュレータで、Isabellenhütte™ BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。このEVMは、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。
特長
- ±50A 絶縁型電流センシング
- デジタル評価向けの C2000 制御カード コネクタ
- 2 分で最大 180°C の放熱設計
- EVM を通電リードに接続するためのラグ
- 容易な評価に役立つ複数のテスト ポイント
- フレキシブルな設計を実現する追加のシャント抵抗向けのフットプリント
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC-MOD-50A-EVM
— 50A 絶縁型電流センシング用の AMC1306 評価基板
AMC-MOD-50A-EVM
—
50A 絶縁型電流センシング用の AMC1306 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC-MOD-50A-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/10 | ||
| 証明書 | AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/04/15 |