AMC-AMP-50A-EVM

±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM

ご注文はこちら

概要

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。

特長
  • 最大 ±50A のピーク電流に対応する絶縁型電流センシング。フレキシブルな設計を実現する追加のシャント抵抗向けのフットプリント。
  • 2 分で最大 180°C の放熱設計。
  • ラグによる評価基板の通電用リードへの接続、複数のテスト ポイント実装により、容易な評価を実現。

  • ラグ (2)
  • 六角ナット (2)
  • ねじ (2)

汎用オペアンプ
TLV9002 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型アンプ
AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC

 

絶縁型コンパレータ
AMC21C12 高速機能分離型ウィンドウコンパレータ(内部参照) AMC22C11 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の基本絶縁型コンパレータ AMC22C11-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の基本絶縁型コンパレータ AMC22C12 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC22C12-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C10 オープン ドレイン出力とプッシュプル出力を採用、高速応答、強化絶縁型差動コンパレータ AMC23C11 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型コンパレータ AMC23C12 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C12-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルド、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C14 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C15 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C15-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC-AMP-50A-EVM ±50A AMCxx アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM User's Guide: AMC-AMP-50A-EVM (Rev. A) PDF | HTML 2025/02/06
証明書 AMC-AMP-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。