AMC-ADC-1PH-EVM
AMC130M02 評価基板
AMC-ADC-1PH-EVM
概要
AMC-ADC-1PH-EVM は、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。この評価基板 (EVM) は、入力範囲全体 (50mA ~ 15A) にわたって 4kHz のサンプリング レートで 0.5% の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコン (MCU) を使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。
特長
- 入力範囲 (50mA ~ 15A) 全体にわたって 4kHz のサンプリング レートで単相 0.5% の精度を達成
- 有効/無効電力量および電力、RMS (実効値) 電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
- Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア。
- 計測マイコンと ADC を組み合わせ、さまざまな性能ポイントに対応できるフレキシビリティ
Arm Cortex-M0+ マイコン
詳細はこちら
- AMC-ADC-1PH-EVM をご注文いただけます。
- エネルギー計測ライブラリ ソフトウェアと Microsoft®Windows® PC GUI をダウンロードします。
- ベンチで性能を評価します。
購入と開発の開始
評価ボード
AMC-ADC-1PH-EVM — 単相計測用 AMC130M02 評価基板
AMC-ADC-1PH-EVM — 単相計測用 AMC130M02 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC-ADC-1PH-EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/09/22 | ||
証明書 | AMC-ADC-1PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/22 |