ALM2402Q1EVM

デュアル高電流アンプ、評価モジュール

ALM2402Q1EVM

ご注文はこちら

概要

This board is designed for customer evaluation of the ALM2402-Q1 device, specifically the ALM2402QDRRRQ1 orderable part number. The EVM is set up as a basic unity gain amplifier. There are many slots on the board where resistors are not populated; these allow the customer to add filters, custom feedback components, and custom loads. For each non-populated component, several sizes of footprints are available to give the customer maximum flexibility in testing the performance of the ALM2402Q1.

特長
  • Test points for all power, input, and output
  • Footprints which allow the customer to populate their own components
  • Large footprints to allow for testing of heavy output loads
  • Zener diode configuration to allow bidirectional overtemperature flag (OTF) operation
パワー オペアンプ
ALM2402-Q1 大電流出力のデュアル オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ALM2402Q1EVM — デュアル高電流アンプ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ALM2402Q1EVM デュアル高電流アンプ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ALM2402-Q1 Dual High-Current Amplifier User's Guide 2015/04/02
証明書 ALM2402Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02