AFE8192EVM
AFE8192 評価基板
AFE8192EVM
概要
AFE8192 および AFE8190 の評価基盤 (EVM) は、統合型 RF サンプリング トランシーバの AFE81xx ファミリの評価に使用する評価ボードです。
AFE81xx デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネル (16T16R4F) をサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。AFE81xx デバイスは、16 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは NRZ 方式で 32Gbps での動作が可能で、デジタル データを送受信します。
特長
- LMK04828 クロック ジェネレータ IC から、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給
- SMA ポートにクロック入力を接続し、信号ジェネレータやスペクトラム アナライザのような機器からの外部リファレンスに LMK 周波数を同期
- 外部クロック オプションにより、オンチップ PLL 用の外部リファレンス クロック信号をサポート
購入と開発の開始
評価ボード
AFE8192-35EVM — AFE8192 evaluation module
AFE8192-35EVM — AFE8192 evaluation module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE8192-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/30 |