詳細リクエスト
ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文
AFE8190EVM は、統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE8190 の評価に使用します。AFE8190 デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネルをサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。
ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション概要 | AFE8190 のパワーアンプ保護(PAP)機能 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/07 | |
証明書 | AFE8190-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/19 |