AFE79-LMH9-EVM
LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ バランに対応する、AFE7920 リファレンス デザインの評価基板
AFE79-LMH9-EVM
概要
AFE79-LMH9-EVM 評価基板 (EVM) は、LMH9xxx アクティブ バラン ファミリとのインターフェイスを確立する、統合型 RF サンプリング トランシーバ AFE79xx ファミリの性能を評価するための評価基板です。AFE79-LMH9-EVM は、AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135、および LMH9235 を提示します。このデバイスは、次世代の 5G マッシブ MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この基板は 50Ω のテスト機器との容易なインターフェイスを想定し、 デフォルトで 100Ω の差動入力とのマッチング、および 50Ω のシングルエンド出力とのマッチング向けにセットアップ済みです。複数のオンボード コネクタを使用して、この EVM を +3.3V 電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。
特長
- +3.3V 単一電源電圧で動作
- 100Ω 差動入力、および 50Ω シングルエンド出力とマッチングするインターフェイスを想定した設計
- オンボードの SMA コネクタを使用する、入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
TSW14J56EVM
RF トランスミッタ
購入と開発の開始
評価ボード
AFE79-LMH9-EVM — AFE79 とアクティブ・バラン (LMH9x) を組み合わせたリファレンス・デザインの評価基板
AFE79-LMH9-EVM — AFE79 とアクティブ・バラン (LMH9x) を組み合わせたリファレンス・デザインの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide | PDF | HTML | 2020/07/23 | ||
証明書 | AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/17 |