AFE7769-3P5EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
AFE7769-3P5EVM
AFE7769 3.5GHz サポート、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE7769-3P5EVM
概要
AFE7769-3P5 評価基板 (EVM) を使用すると、統合型 RF トランシーバである AFE77xx ファミリを評価できます。AFE7769 と AFE7799 の各デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックと局部発振器 (LO) を生成するための複数のフェーズ ロック ループ (PLL) と複数の電圧制御発振器 (VCO) を統合しており、LO の周波数は 600MHz ~ 6GHz の範囲で調整可能です。
AFE7769-3P5EVM は、RF (無線周波数) バランとマッチング機能を搭載しており、特に 3.3GHz ~ 3.8GHz をサポートしますが、最大 6GHz までサポート範囲を拡張することもできます。AFE77xx デバイスは、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。
AFE7769-3P5EVM は LMK04828 クロック ジェネレータを搭載しており、リファレンス クロックと sysref をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (FPGA) に供給します。この EVM は 6V の単一入力電源電圧で動作し、パワー マネージメント機能全体を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ PLL 向けの) リファレンス クロックまたはチャネル周波数 (2× LO) の供給に対応しています。
このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J56EVM と TSW14J57EVM であり、いずれも別売り) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
特長
- AFE77xx 統合型トランシーバ デバイス ファミリを評価可能
- JESD204B/C とのデジタル インターフェイスを簡略化するほか、最大 29.5Gbps のレーン レートをサポート
- 複数のデバイスと同期するための JESD サブクラス 1
- オプションの外部供給にも対応したオンボードのクロック供給ソリューション
- オンボードのパワー マネージメント機能
- AFE7769-3P5 評価基板
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
購入と開発の開始
AFE7769-3P5EVM — AFE7769 EVM with 3.5G support
AFE7769-3P5EVM — AFE7769 EVM with 3.5G support
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE7769-3P5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/05/20 |