詳細リクエスト
EVM ユーザー ガイド、設計ファイル、ソフトウェア、その他のサポート情報を用意しています。ご注文
AFE7700 評価基板 (EVM) は、AFE7700 統合型 RF トランシーバの評価に使用できる基板です。AFE7700 は、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックと局部発振器 (LO) を生成するための複数のフェーズ ロック ループ (PLL) と複数の電圧制御発振器 (VCO) を統合しており、LO の周波数は 600MHz ~ 6GHz の範囲で調節可能です。
この標準的な EVM は、特に 600MHz ~ 2700MHz をサポートするために、複数の RF バランを搭載しています。AFE7700 製品は、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。
AFE7700EVM は LMK04828 クロック ジェネレータも搭載しており、リファレンス クロックと sysref を AFE とキャプチャ カード (FPGA) に供給します。この EVM は 6V の単一入力電源電圧で動作し、パワー マネージメント機能全体を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ PLL 向けの) リファレンス クロックまたはチャネル周波数 (2 x LO) の供給に対応しています。
このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J56EVM と TSW14J57EVM であり、いずれも別売り) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
EVM ユーザー ガイド、設計ファイル、ソフトウェア、その他のサポート情報を用意しています。ご注文
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE7700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/27 |