AFE5832LPEVM

AFE5832LP LVDS インターフェイスとパッシブ CW ミキサ搭載、低消費電力 32 チャネル超音波 AFE の評価基板

AFE5832LPEVM

ご注文はこちら

概要

AFE5832LP 評価基板 (EVM) は、AFE5832LP デバイスを評価するためのプラットフォームです。AFE5832LP は、高性能と小型サイズが求められる超音波システム向けに設計された高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。このデバイスは、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを統合済みです。32 チャネルのデバイスを採用すると、電力とノイズの多様な組み合わせを通じて、最適なシステム性能を実現できます。したがって、AFE5832LP はハイエンド システムにもポータブル システムにも適した超音波 AFE ソリューションです。

特長
  • 32 チャネル、包括的なアナログ フロント エンド (AFE)
  • プログラマブル ゲインの低ノイズ アンプ (LNA)
  • 範囲全体で 12dB ~ 51dB を達成するデジタル時間ゲイン補償エンジン
  • 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • 低電圧差動信号伝送 (LVDS) のデータ キャプチャと性能評価を実施するには、TSW1400EVM と、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) が必要

  • AFE5832LP 評価基板 (EVM)
  • 電源ケーブル
  • Mini-USB ケーブル

超音波 AFE
AFE5832LP LVDS インターフェイスとパッシブ CW ミキサ搭載、消費電力 18.5mW/チャネルの低消費電力 32 チャネル超音波 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

AFE5832LPEVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

必要な追加ツール

AFE5832LPEVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5832LPEVM を購入しないでください。

購入と開発の開始

評価ボード

AFE5832LPEVM — AFE5832LP LVDS インターフェイスとパッシブ CW ミキサ搭載、低消費電力 32 チャネル超音波 AFE の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

AFE5832LPEVM AFE5832LP LVDS インターフェイスとパッシブ CW ミキサ搭載、低消費電力 32 チャネル超音波 AFE の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE5832LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/03/27

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。