AFE49I30EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
AFE49I30EVM
AFE49I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型 AFE の評価基板
AFE49I30EVM
概要
AFE49I30 評価基板 (EVM) は、AFE49I30 製品に関連するシステム開発活動を促進および評価するためのプラットフォームです。AFE49I30 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) です。
AFE49I30 は、6 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートします。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数のフェーズに対応させることも可能です。シリアル ペリフェラル インタフェース (SPI) を使用して FIFO を読み取ることができます。
また、AFE が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。AFE49I30 へのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、SPI を使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。
特長
- 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE49I30 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
- AFE49I30 評価基板
- Micro-USB ケーブル
- HRM センサ ケーブル
バイオセンシング AFE
購入と開発の開始
評価ボード
AFE49I30EVM — AFE49I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型 AFE の評価基板
AFE49I30EVM — AFE49I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型 AFE の評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE49I30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/05/04 |