AFE4960PEVM

AFE4960P 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル、ECG (心電計) と PPG (光電式容積脈波) AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板

AFE4960PEVM

ご注文はこちら

概要

AFE4960 評価基板 (EVM) は、心電計 (ECG) と生体インピーダンスと光電式容積脈波 (PPG) の各信号の同期型信号取得をサポートする AFE4960P バイオセンシング アナログ フロント エンド (AFE) を評価するためのプラットフォームです。

AFE4960P は、2 チャネルの ECG レシーバとして構成すること、または複数の PPG チャネルを付加した 1 チャネルの ECG レシーバと 1 個の呼吸インピーダンス チャネルとして構成することができます。AFE 信号チェーンは、フレキシブルな方法で、最大 4 個の電極に接続できます。右脚駆動 (right-leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) アンプの出力を使用して、人体バイアスを設定することができます。この AFE には、リード端子のオン / オフを検出するための DC リード バイアス供給機能と、リード端子のインピーダンスを測定するための AC リード バイアス供給機能があります。

1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。両方のチャネルの出力は、プログラマブルなデシメーション フィルタを搭載しているので、出力データ レートを低減できます。

特長
  • 評価モードでは最大 2000SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • AFE4960P のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • AFE4960P の評価基板
  • Micro-USB ケーブル
  • センサ ボード
  • 心拍モニタ (HRM) センサ ケーブル
  • 心電計 (ECG) センサ ケーブル

バイオセンシング AFE
AFE4960P 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、ECG (心電計) と PPG (脈波) 向けの 2 チャネル AFE (アナログ フロント エンド)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

AFE4960PEVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4960PEVM — AFE4960P evaluation module for two-channel ECG and PPG AFE with respiration and pace detection

サポート対象の製品とハードウェア

AFE4960PEVM AFE4960P evaluation module for two-channel ECG and PPG AFE with respiration and pace detection

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE4960PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/07/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。